Bande de suspension (avec modèle de montage)

Bande de suspension (avec modèle de montage)
  • Remise sur volume
- Assembled and extends to both sides.
- Prevents NT falling.
- Fixes pipes or moves them freely.
- Band for hanging and fixing pipes in place.
- For steel pipes.
- For PVC pipes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPS306
TPS307
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

7.35 €

1 Disponible 6 jours 254989999087376282-093536

7.11 €

1 Disponible 6 jours 274989999087383282-094346

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande de suspension Diamètre (D) extérieur de tuyau compatible(mm) 20 à moins de 30 Matériau Acier (EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud))
Type de tuyau applicable Tuyau en acier / Tuyau en PVC Traitement de surface Chromé brillant C(mm) 25
t(mm) 1.2 W(mm) 25 Taille de vis d W3/8
Quantité(pièce) 1

Assistance technique