Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SFPB-30
Types | Longueur de bande libre | Matériau | Acier inoxydable (vis : EN 1.4016 équiv., logement de bande : EN 1.4301 équiv.) | Largeur de bande(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur(m) | 3 | Spécifications | Contenu de l'emballage : Bande : 1, Collier : 8 | Quantité(jeu) | 1 |
Code JAN | 4989999397437 | Code de commande | 764-4752 | Masse(g) | 130 (pour 1 jeu) |
Vous vous trouvez sur la page de Collier pour flexible Free (bande de serrage), le numéro d'article est le suivant: SFPB-30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SFPB-30.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles