Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TPCUBT20A
Référence pièce
|
---|
TPCUBT20A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du tuyau applicable principal (mm) | Diamètre nominal (A) (mm) | Diamètre extérieur de tuyau compatible (mm) | P (mm) | S (mm) | H (mm) | Diamètre nominal (B) (mm) | Diamètre nominal (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 30 – moins de 40 | 20 | 31.2 | 43 | 25 | 52 | 3/4 | 27.2 | 4989999282535 | 285-9441 | 77 |
Loading...
Type | Boulons métalliques en U | Matériau | Acier (JIS-SWCH) | Type de tuyau applicable | Tuyau en PC |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Placage chromé | E(mm) | 8.3 | d(mm) | W3/8 |
Quantité(pièce) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Boulon en U pour tuyau PC, chromaté, diamètre nominal A, diamètre de vis W3 / 8, le numéro d'article est le suivant: TPCUBT20A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TPCUBT20A.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. du tuyau applicable principal(mm)
Diamètre nominal (A)(mm)
Diamètre extérieur de tuyau compatible(mm)
P(mm)
S(mm)
H(mm)
Diamètre nominal (B)(mm)
Diamètre nominal(mm)
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TPCUBT100A |
TPCUBT15A |
TPCUBT25A |
TPCUBT32A |
TPCUBT40A |
TPCUBT50A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. du tuyau applicable principal (mm) | Diamètre nominal (A) (mm) | Diamètre extérieur de tuyau compatible (mm) | P (mm) | S (mm) | H (mm) | Diamètre nominal (B) (mm) | Diamètre nominal (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 100 – moins de 200 | 100 | 118.3 | 129 | 30 | 139 | 4 | 114.3 | 4989999282603 | 285-9513 | 171 | |
4.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 – moins de 30 | 15 | 25.7 | 36 | 25 | 48 | 1/2 | 21.7 | 4989999282528 | 285-9432 | 72 | |
4.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 30 – moins de 40 | 25 | 37.6 | 49 | 25 | 60 | 1 | 34 | 4989999282542 | 285-9459 | 87 | |
4.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 40 – moins de 50 | 32 | 46.3 | 57 | 30 | 69 | 1 1/4 | 42.7 | 4989999282559 | 285-9467 | 96 | |
5.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 50 – moins de 60 | 40 | 52.2 | 63 | 30 | 74 | 1 1/2 | 48.6 | 4989999282566 | 285-9475 | 102 | |
5.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 60 – moins de 70 | 50 | 64.1 | 74 | 30 | 88 | 2 | 60.5 | 4989999282573 | 285-9483 | 116 |