Chiffon de silice (molletonné)

Chiffon de silice (molletonné)
- Highly pure silica fibers made of 95% silicon dioxide.
- Excellent heat and shock resistance; can be used in rapidly-changing temperature conditions.
- No asbestos.
- Ultra-high temperature material that can be used in 1000°C environments.
- For high-temperature heat insulation, exhaust duct insulation, high-temperature cushioning and other high-temperature locations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TST1350

Référence pièce
TST1350
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

398.43 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ruban Largeur(mm) 50 Longueur(m) 30
Épaisseur(mm) 1.3 Plage de températures de fonctionnement(°C) 1000°C Spécifications Pas d'adhésif (fixation par câble, etc.)
Quantité(Bobine) 1 Code JAN 4989999430127 Code de commande 301-7109
Masse(kg) 1.8

Vous vous trouvez sur la page de Chiffon de silice (molletonné), le numéro d'article est le suivant: TST1350.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TST1350.

Assistance technique