Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B92-0010 |
B92-0025 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Arbre ou trou utilisé d1 (référence) (mm) | Arbre ou trou applicable d2 (réf.) (mm) | b (mm) | d (mm) | D (mm) | H (mm) | t (mm) | Quantité (pièce) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.77 € 3.98 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 10 | 11 | 10 | 2.2 | 10.0 | 20 | 8.7 | 1.00 | 30 pièces (1 paquet) | 4989999072648 | 213-0271 | 31.71 (lorsqu'il y a 30 pièces) | ||
5.71 € 3.37 € | 350 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 0.8 | 2.5 | 6 | 2.1 | 0.40 | 350 pièces (1 paquet) | 4989999072563 | 213-0181 | 21.35 (lorsqu'il y a 350 pièces) |
Loading...
Type | Montage directionnel radial | Forme | Bague de retenue de type E | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Unité de vente | Boîte / paquet | Type à bague de retenue | Butée de bague externe | Type de méthode de montage | Fermoir (inséré) |
Type de produit | Bague de retenue | Traitement de surface | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal
Arbre ou trou utilisé d1 (référence)(mm)
Arbre ou trou applicable d2 (réf.)(mm)
b(mm)
d(mm)
D(mm)
H(mm)
t(mm)
Quantité(pièce)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles