Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B92-0025
Référence pièce
|
---|
B92-0025 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Arbre ou trou utilisé d1 (référence) (mm) | Arbre ou trou applicable d2 (réf.) (mm) | b (mm) | d (mm) | D (mm) | H (mm) | t (mm) | Quantité (pièce) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.71 € | 350 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 0.8 | 2.5 | 6 | 2.1 | 0.40 | 350 pièces (1 paquet) | 4989999072563 | 213-0181 | 21.35 (lorsqu'il y a 350 pièces) |
Loading...
Type | Montage directionnel radial | Forme | Bague de retenue de type E | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Unité de vente | Boîte / paquet | Type à bague de retenue | Butée de bague externe | Type de méthode de montage | Fermoir (inséré) |
Type de produit | Bague de retenue | Traitement de surface | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Bague E (acier inoxydable), le numéro d'article est le suivant: B92-0025.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B92-0025.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Nominal
Arbre ou trou utilisé d1 (référence)(mm)
Arbre ou trou applicable d2 (réf.)(mm)
b(mm)
d(mm)
D(mm)
H(mm)
t(mm)
Quantité(pièce)
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B92-0010 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nominal | Arbre ou trou utilisé d1 (référence) (mm) | Arbre ou trou applicable d2 (réf.) (mm) | b (mm) | d (mm) | D (mm) | H (mm) | t (mm) | Quantité (pièce) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.77 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 10 | 11 | 10 | 2.2 | 10.0 | 20 | 8.7 | 1.00 | 30 pièces (1 paquet) | 4989999072648 | 213-0271 | 31.71 (lorsqu'il y a 30 pièces) |