• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Anneau de retenue (pour trou)【1-55 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Anneau de retenue (pour trou)
  • Remise sur volume
● The snap ring comes with lugs (holes for pliers) so it can be easily removed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B330040

Référence pièce
B330040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Matériau Arbre ou trou utilisé d1 (référence)
(mm)
Arbre ou trou applicable d2 (réf.)
(mm)
Arbre applicable (référence) m
(mm)
d3
(mm)
t
(mm)
Traitement de surface Quantité
(pièce)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

9.94 €

8 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 40[Acier] Acier à ressort (EN 1.0601 équiv.)4042.51.9543.51.75Traitement ACP8 (1 paquet)4989999072020161-036839.7 (lorsqu'il y a 8 pièces)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Direction de poussée (pour trou) Forme Bague de retenue en C pour trou Type à bague de retenue Butée de bague externe
Type de méthode de montage Standard Type de produit Bague de retenue

Vous vous trouvez sur la page de Anneau de retenue (pour trou), le numéro d'article est le suivant: B330040.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B330040.

Variantes de ce produit

Référence pièce
B330011
B330012
B330013
B330042
B330045
B330047
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Nominal Matériau Arbre ou trou utilisé d1 (référence)
(mm)
Arbre ou trou applicable d2 (réf.)
(mm)
Arbre applicable (référence) m
(mm)
d3
(mm)
t
(mm)
Traitement de surface Quantité
(pièce)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

9.94 €

55 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 11[Acier] Acier à ressort (EN 1.0601 équiv.)1111.41.1511.81.00Traitement ACP55 (1 paquet)4989999071795161-012117.77 (lorsqu'il y a 55 pièces)

9.94 €

55 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 12[Acier] Acier à ressort (EN 1.0601 équiv.)1212.51.1513.01.00Traitement ACP55 (1 paquet)4989999071801161-013922.28 (lorsqu'il y a 55 pièces)

9.94 €

55 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 13[Acier] Acier à ressort (EN 1.0601 équiv.)1313.61.1514.11.00Traitement ACP55 (1 paquet)4989999071818161-014724.2 (lorsqu'il y a 55 pièces)

9.59 €

7 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

42[Acier] Acier à ressort (EN 1.0601 équiv.)4244.51.9545.51.75Traitement ACP7 (1 paquet)4989999072037161-037636.37 (lorsqu'il y a 7 pièces)

9.41 €

7 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 45[Acier] Acier à ressort (EN 1.0601 équiv.)4547.51.9548.51.75Traitement ACP7 (1 paquet)4989999072044161-038443.82 (lorsqu'il y a 7 pièces)

9.29 €

6 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

47[Acier] Acier à ressort (EN 1.0601 équiv.)4749.51.9550.51.75Traitement ACP6 (1 paquet)4989999072051161-039240.8 (lorsqu'il y a 6 pièces)

Assistance technique