Anneau de retenue (pour trou)【1-55 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Anneau de retenue (pour trou)
  • Remise sur volume
● The snap ring comes with lugs (holes for pliers) so it can be easily removed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B330028

Référence pièce
B330028
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Matériau Arbre ou trou utilisé d1 (référence)
(mm)
Arbre ou trou applicable d2 (réf.)
(mm)
Arbre applicable (référence) m
(mm)
d3
(mm)
t
(mm)
Traitement de surface Quantité
(pièce)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

9.41 €

17 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 28[Acier] Acier à ressort (EN 1.0601 équiv.)2829.41.3530.11.20Traitement ACP17 (1 paquet)4989999071948161-028729.43 (lorsqu'il y a 17 pièces)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Direction de poussée (pour trou) Forme Bague de retenue en C pour trou Type à bague de retenue Butée de bague externe
Type de méthode de montage Standard Type de produit Bague de retenue

Vous vous trouvez sur la page de Anneau de retenue (pour trou), le numéro d'article est le suivant: B330028.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B330028.

Variantes de ce produit

Référence pièce
B330011
B330012
B330013
B330030
B330032
B330034
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Nominal Matériau Arbre ou trou utilisé d1 (référence)
(mm)
Arbre ou trou applicable d2 (réf.)
(mm)
Arbre applicable (référence) m
(mm)
d3
(mm)
t
(mm)
Traitement de surface Quantité
(pièce)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

9.94 €

55 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 11[Acier] Acier à ressort (EN 1.0601 équiv.)1111.41.1511.81.00Traitement ACP55 (1 paquet)4989999071795161-012117.77 (lorsqu'il y a 55 pièces)

9.94 €

55 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 12[Acier] Acier à ressort (EN 1.0601 équiv.)1212.51.1513.01.00Traitement ACP55 (1 paquet)4989999071801161-013922.28 (lorsqu'il y a 55 pièces)

9.94 €

55 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 13[Acier] Acier à ressort (EN 1.0601 équiv.)1313.61.1514.11.00Traitement ACP55 (1 paquet)4989999071818161-014724.2 (lorsqu'il y a 55 pièces)

9.41 €

15 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 30[Acier] Acier à ressort (EN 1.0601 équiv.)3031.41.3532.11.20Traitement ACP15 (1 paquet)4989999071955161-029527.69 (lorsqu'il y a 15 pièces)

9.30 €

15 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

32[Acier] Acier à ressort (EN 1.0601 équiv.)3233.71.3534.41.20Traitement ACP15 (1 paquet)4989999071962161-030935.07 (lorsqu'il y a 15 pièces)

9.94 €

13 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 34[Acier] Acier à ressort (EN 1.0601 équiv.)3435.71.7536.51.50Traitement ACP13 (1 paquet)4989999071979161-031740.38 (lorsqu'il y a 13 pièces)

Assistance technique