Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B330045
Référence pièce
|
---|
B330045 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Matériau | Arbre ou trou utilisé d1 (référence) (mm) | Arbre ou trou applicable d2 (réf.) (mm) | Arbre applicable (référence) m (mm) | d3 (mm) | t (mm) | Traitement de surface | Quantité (pièce) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.41 € | 7 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 45 | [Acier] Acier à ressort (EN 1.0601 équiv.) | 45 | 47.5 | 1.95 | 48.5 | 1.75 | Traitement ACP | 7 (1 paquet) | 4989999072044 | 161-0384 | 43.82 (lorsqu'il y a 7 pièces) |
Loading...
Type | Direction de poussée (pour trou) | Forme | Bague de retenue en C pour trou | Type à bague de retenue | Butée de bague externe |
---|---|---|---|---|---|
Type de méthode de montage | Standard | Type de produit | Bague de retenue |
Vous vous trouvez sur la page de Anneau de retenue (pour trou), le numéro d'article est le suivant: B330045.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B330045.
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Type
Nominal
Arbre ou trou utilisé d1 (référence)(mm)
Arbre ou trou applicable d2 (réf.)(mm)
Arbre applicable (référence) m(mm)
d3(mm)
t(mm)
Traitement de surface
Quantité(pièce)
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B330011 |
B330012 |
B330013 |
B330047 |
B330048 |
B330050 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nominal | Matériau | Arbre ou trou utilisé d1 (référence) (mm) | Arbre ou trou applicable d2 (réf.) (mm) | Arbre applicable (référence) m (mm) | d3 (mm) | t (mm) | Traitement de surface | Quantité (pièce) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.94 € | 55 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 11 | [Acier] Acier à ressort (EN 1.0601 équiv.) | 11 | 11.4 | 1.15 | 11.8 | 1.00 | Traitement ACP | 55 (1 paquet) | 4989999071795 | 161-0121 | 17.77 (lorsqu'il y a 55 pièces) | ||
9.94 € | 55 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 12 | [Acier] Acier à ressort (EN 1.0601 équiv.) | 12 | 12.5 | 1.15 | 13.0 | 1.00 | Traitement ACP | 55 (1 paquet) | 4989999071801 | 161-0139 | 22.28 (lorsqu'il y a 55 pièces) | ||
9.94 € | 55 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 13 | [Acier] Acier à ressort (EN 1.0601 équiv.) | 13 | 13.6 | 1.15 | 14.1 | 1.00 | Traitement ACP | 55 (1 paquet) | 4989999071818 | 161-0147 | 24.2 (lorsqu'il y a 55 pièces) | ||
9.29 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 47 | [Acier] Acier à ressort (EN 1.0601 équiv.) | 47 | 49.5 | 1.95 | 50.5 | 1.75 | Traitement ACP | 6 (1 paquet) | 4989999072051 | 161-0392 | 40.8 (lorsqu'il y a 6 pièces) | ||
9.41 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 48 | [Acier] Acier à ressort (EN 1.0601 équiv.) | 48 | 50.5 | 1.95 | 51.5 | 1.75 | Traitement ACP | 6 (1 paquet) | 4989999072068 | 161-0406 | 42 (lorsqu'il y a 6 pièces) | ||
9.94 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 50 | [Acier] Acier à ressort (EN 1.0601 équiv.) | 50 | 53 | 2.20 | 54.2 | 2.00 | Traitement ACP | 5 (1 paquet) | 4989999072075 | 161-0414 | 41 (lorsqu'il y a 5 pièces) |