Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B7390008
Référence pièce
|
---|
B7390008 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre nominal | Dimension S (mm) | Dimension E (mm) | Dimension m2 (mm) | Dimension m3 (mm) | Dimension A, min. (mm) | Quantité / Paquet | Code JAN | Code de commande | Pas (mm) | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.94 € | 17 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 8 | 13.0 | 15.0 | 12.5 | 6.5 | 11.5 | 17 | 4989999295030 | 300-3370 | 1.25 | 106.40 |
Loading...
Matériau | Tige d'enroulement en acier à faible teneur en carbone (JIS-SWRM) | Traitement de surface | Chrome trivalent | Type de filetage | Métrique, gros filet |
---|---|---|---|---|---|
Applications, fonctions | Standard | Unité de vente | Boîte / paquet | Traitement de surface (détails) | Chrome trivalent (transparent) |
Classification de la résistance | 4T (classe de résistance à la traction du boulon : 3.6·4.6·4.8) | Spécifications | JIS B1183 (trois formes, deux modèles) |
Vous vous trouvez sur la page de Écrou borgne (chrome trivalent), le numéro d'article est le suivant: B7390008.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B7390008.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre nominal
Dimension S(mm)
Dimension E(mm)
Dimension m2(mm)
Dimension m3(mm)
Dimension A, min.(mm)
Quantité / Paquet
Code JAN
Code de commande
Pas(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B7390003 |
B7390004 |
B7390005 |
B7390006 |
B7390010 |
B7390012 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre nominal | Dimension S (mm) | Dimension E (mm) | Dimension m2 (mm) | Dimension m3 (mm) | Dimension A, min. (mm) | Quantité / Paquet | Code JAN | Code de commande | Pas (mm) | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.55 € | 37 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3 | 5.5 | 6.4 | 5.0 | 2.3 | 4.6 | 37 | 4989999294996 | 300-3337 | 0.50 | 15.50 | ||
6.41 € | 37 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 4 | 7.0 | 8.1 | 6.2 | 3.2 | 5.6 | 37 | 4989999295009 | 300-3345 | 0.70 | 35.60 | ||
7.89 € | 37 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 5 | 8.0 | 9.2 | 7.5 | 4.0 | 6.6 | 37 | 4989999295016 | 300-3353 | 0.80 | 53.60 | ||
8.23 € | 32 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 6 | 10.0 | 11.5 | 9.5 | 5.0 | 8.5 | 32 | 4989999295023 | 300-3361 | 1.00 | 91.36 | ||
7.05 € | 9 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 17.0 | 19.6 | 15.5 | 8.0 | 14.5 | 9 | 4989999295047 | 300-3388 | 1.50 | 120.30 | ||
6.89 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 12 | 19.0 | 21.9 | 18.5 | 10.0 | 16.5 | 5 | 4989999295054 | 300-3396 | 1.75 | 99.30 |