Tuyau en polyuréthane

Tuyau en polyuréthane
  • Remise sur volume
[Features]
● Excellent water resistance and oil resistance.
● This hose is extremely flexible and has a small bending radius so it is easy to handle.
● Cut marks are indicated at 44 m increments to facilitate cutting work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TEN4X2.510-BK
TEN4X2.510-TM
TEN1010-BK
TEN1210
TEN610-BK
TEN610-TM
TEN810-BK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
D.E. [Distinction] D.I. d
(Ø)
D.I. [Distinction] Couleur Code JAN Code de commande Masse
(g)

10.24 €

1 Disponible 6 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Noir4989999339314231-739790

10.24 €

1 Disponible 6 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparence4989999339376231-745190

34.14 €

1 Disponible 6 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7Noir4989999339918231-6986550

49.02 €

1 6 jours 12Jusqu'à 158Jusqu'à 8Noir4989999338119231-7184760

15.53 €

1 Disponible 6 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Noir4989999339512231-6587190

15.53 €

1 Disponible 6 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparence4989999339574231-6706190

24.20 €

1 Disponible 6 jours 8Jusqu'à 85Jusqu'à 5Noir4989999339710231-6781370

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe NA Matériau Uréthane
Fluide applicable Eau / Air Environnement de fonctionnement Standard / Résistant à l'eau / Résistance à l'huile Nombre d'alésages(âme) 1
Matériau, uréthane Polyuréthane Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -5::60 Longueur totale(m) 10
Pression de fonctionnement(MPa) 0.8 Unité de commande(Bobine) 1

Assistance technique