Flexible spiralé en uréthane (CH)

Flexible spiralé en uréthane (CH)
  • Remise sur volume
[Features]
● Superior in flexibility, elasticity, oil resistance, chemical resistance, abrasion resistance, heat resistance, and operability.
● This urethane air hose utilizes the characteristics of polyurethane material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CH300
CH600
CH750
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(m)
Plage de fonctionnement
(m)
Longueur de spirale
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

32.23 €

1 Disponible 7 jours 0.41.43004989999351279231-5378120

57.31 €

1 6 jours 0.72.96004989999351293231-5394210

63.45 €

1 6 jours 0.853.47504989999351309231-5408250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Spirale Utilisation du service de découpe NA D.E. D(Ø) 8
D.E. [Distinction] Jusqu'à 8 D.I. d(Ø) 5 Matériau Uréthane
D.I. [Distinction] Jusqu'à 5 Fluide applicable Air Environnement de fonctionnement Standard
Couleur Bleu Nombre d'alésages(âme) 1 Matériau, uréthane Polyuréthane
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -5::60 Pression de fonctionnement(MPa) 0.8 Diamètre de spirale(mm) 28
Pièce de raccordement Avec vis femelle universelle G1/4 et vis femelle G1/4 Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique