Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CHA300 |
CHA400 |
CHA500 |
CHA600 |
CHA700 |
CHA800 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (m) | Plage de fonctionnement (m) | Longueur de spirale (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.05 € | 1 | 7 jours | 0.5 | 1.4 | 300 | 4989999351330 | 231-5432 | 160 | ||
40.63 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.7 | 1.9 | 400 | 4989999351347 | 231-5441 | 190 | |
46.75 € | 1 | 6 jours | 0.83 | 2.4 | 500 | 4989999351354 | 231-5459 | 220 | ||
57.31 € | 1 | 6 jours | 0.93 | 2.9 | 600 | 4989999351361 | 231-5467 | 250 | ||
59.51 € | 1 | 6 jours | 1.03 | 3.4 | 700 | 4989999351378 | 231-5475 | 280 | ||
64.25 € | 1 | 6 jours | 1.13 | 3.8 | 800 | 4989999351385 | 231-5483 | 310 |
Loading...
Type | Spirale | Utilisation du service de découpe | NA | D.E. D(Ø) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
D.E. [Distinction] | Jusqu'à 8 | D.I. d(Ø) | 5 | Matériau | Uréthane |
D.I. [Distinction] | Jusqu'à 5 | Fluide applicable | Air | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistance à la chaleur / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance aux produits chimiques |
Couleur | Bleu | Nombre d'alésages(âme) | 1 | Matériau, uréthane | Polyuréthane |
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -5::60 | Pression de fonctionnement(MPa) | 0.8 | Diamètre de spirale(mm) | 28 |
Pièce de raccordement | Avec vis femelle universelle G1/4 et vis femelle G1/4 | Unité de commande(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(m)
Plage de fonctionnement(m)
Longueur de spirale(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles