Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B390412 |
B390525 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Pas (mm) | Quantité (pièce) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.45 € | 26 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 4 | 12 | 0.7 | 26(1 paquet) | 4989999017502 | 342-9881 | 4.8(1 paquet) | |
8.14 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 5 | 25 | 0.8 | 25(1 paquet) | 4989999821260 | 352-3446 | 10.7(1 paquet) |
Loading...
Forme détaillée | Papillon | Matériau | Plaque à tête en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.), partie boulon avec fil en acier doux (SWRM) | Forme du trou de montage | NA |
---|---|---|---|---|---|
FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Forme supplémentaire | Standard | Type de filetage | Métrique, gros filet |
Forme de base | Boulon de serrage à la main | Unité de vente | Boîte / paquet | Application | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Pas(mm)
Quantité(pièce)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles