Vis à tête cylindrique (filet complet)【2-400 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Vis à tête cylindrique (filet complet)
  • Remise sur volume
[Type B70]
 ● A trivalent chromate product with a low impact on the environment.

[Type B01/B05]
 ● A small general Phillips head screw.

[Type TB91]
 ● The bolt features properties of titanium, such as being lightweight, tough, free from rust, not hazardous, anti-static, and excellent chemical resistance.
 ● For general usage requiring strength, heat resistance, and abrasion resistance.
 ● For assembling precision equipment where deformation is not permitted.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B7010625

Référence pièce
B7010625
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Matériau Traitement de surface Pas
(mm)
Niveau de résistance (acier) Application Quantité / Paquet
(pièce)
Code JAN Code de commande Masse

10.22 €

36 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 625[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)Chrome trivalent1[4.6] 4.6 à 4.8Standard364989999076998285-4821235.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Extrémité plate
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet
Type à vis Filet complet

Vous vous trouvez sur la page de Vis à tête cylindrique (filet complet), le numéro d'article est le suivant: B7010625.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B7010625.

Variantes de ce produit

Référence pièce
B010325
B010330
B010412
B7010645
B7010660
B7010665
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Matériau Traitement de surface Pas
(mm)
Niveau de résistance (acier) Application Quantité / Paquet
(pièce)
Code JAN Code de commande Masse

9.98 €

220 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

325[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)Placage chromé brillant0.5[4.6] 4.6 à 4.8Standard2204989999050134159-0014288.2

9.98 €

180 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

330[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)Placage chromé brillant0.5[4.6] 4.6 à 4.8Standard1804989999050141159-0022274.14

9.98 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

412[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)Placage chromé brillant0.7[4.6] 4.6 à 4.8Standard2504989999050240159-0090361.25

10.22 €

22 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 645[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)Chrome trivalent1[4.6] 4.6 à 4.8Standard224989999077032285-4864218.7

12.32 €

14 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 660[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)Chrome trivalent1[4.6] 4.6 à 4.8Standard144989999077063285-4899176.7

9.98 €

13 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

665[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)Chrome trivalent1[4.6] 4.6 à 4.8Standard134989999077070285-4902177.1

Assistance technique