Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B7010660
Référence pièce
|
---|
B7010660 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | Niveau de résistance (acier) | Application | Quantité / Paquet (pièce) | Code JAN | Code de commande | Masse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.32 € | 14 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 6 | 60 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Chrome trivalent | 1 | [4.6] 4.6 à 4.8 | Standard | 14 | 4989999077063 | 285-4899 | 176.7 |
Loading...
Forme détaillée | Cylindrique | Forme du trou de montage | Tête à empreinte cruciforme | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Boîte / paquet |
Type à vis | Filet complet |
Vous vous trouvez sur la page de Vis à tête cylindrique (filet complet), le numéro d'article est le suivant: B7010660.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B7010660.
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Niveau de résistance (acier)
Type
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Traitement de surface
Pas(mm)
Application
Quantité / Paquet(pièce)
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B010325 |
B010330 |
B010412 |
B7010665 |
B7010670 |
B7010675 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | Niveau de résistance (acier) | Application | Quantité / Paquet (pièce) | Code JAN | Code de commande | Masse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.98 € | 220 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 3 | 25 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Placage chromé brillant | 0.5 | [4.6] 4.6 à 4.8 | Standard | 220 | 4989999050134 | 159-0014 | 288.2 | ||
9.98 € | 180 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 3 | 30 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Placage chromé brillant | 0.5 | [4.6] 4.6 à 4.8 | Standard | 180 | 4989999050141 | 159-0022 | 274.14 | ||
9.98 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 4 | 12 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Placage chromé brillant | 0.7 | [4.6] 4.6 à 4.8 | Standard | 250 | 4989999050240 | 159-0090 | 361.25 | ||
9.98 € | 13 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 6 | 65 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Chrome trivalent | 1 | [4.6] 4.6 à 4.8 | Standard | 13 | 4989999077070 | 285-4902 | 177.1 | ||
9.98 € | 12 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 6 | 70 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Chrome trivalent | 1 | [4.6] 4.6 à 4.8 | Standard | 12 | 4989999077087 | 285-4911 | 174 | ||
12.32 € | 11 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 6 | 75 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Chrome trivalent | 1 | [4.6] 4.6 à 4.8 | Standard | 11 | 4989999077094 | 285-4929 | 170 |