Vis à tête cylindrique (filet complet)【2-400 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Vis à tête cylindrique (filet complet)
  • Remise sur volume
[Type B70]
 ● A trivalent chromate product with a low impact on the environment.

[Type B01/B05]
 ● A small general Phillips head screw.

[Type TB91]
 ● The bolt features properties of titanium, such as being lightweight, tough, free from rust, not hazardous, anti-static, and excellent chemical resistance.
 ● For general usage requiring strength, heat resistance, and abrasion resistance.
 ● For assembling precision equipment where deformation is not permitted.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B010525

Référence pièce
B010525
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Matériau Traitement de surface Pas
(mm)
Niveau de résistance (acier) Application Quantité / Paquet
(pièce)
Code JAN Code de commande Masse

9.98 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

525[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)Placage chromé brillant0.8[4.6] 4.6 à 4.8Standard1004989999051032159-0324416

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Extrémité plate
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet
Type à vis Filet complet

Vous vous trouvez sur la page de Vis à tête cylindrique (filet complet), le numéro d'article est le suivant: B010525.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B010525.

Variantes de ce produit

Référence pièce
B010325
B010330
B010412
B010530
B010540
B010545
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Matériau Traitement de surface Pas
(mm)
Niveau de résistance (acier) Application Quantité / Paquet
(pièce)
Code JAN Code de commande Masse

9.98 €

220 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

325[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)Placage chromé brillant0.5[4.6] 4.6 à 4.8Standard2204989999050134159-0014288.2

9.98 €

180 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

330[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)Placage chromé brillant0.5[4.6] 4.6 à 4.8Standard1804989999050141159-0022274.14

9.98 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

412[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)Placage chromé brillant0.7[4.6] 4.6 à 4.8Standard2504989999050240159-0090361.25

9.98 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

530[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)Placage chromé brillant0.8[4.6] 4.6 à 4.8Standard804989999051049159-0332380.96

9.98 €

65 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

540[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)Placage chromé brillant0.8[4.6] 4.6 à 4.8Standard654989999051063159-0359387.86

13.15 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 545[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)Placage chromé brillant0.8[4.6] 4.6 à 4.8Standard604989999051070159-0367394.14

Assistance technique