Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B010530
Référence pièce
|
---|
B010530 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | Niveau de résistance (acier) | Application | Quantité / Paquet (pièce) | Code JAN | Code de commande | Masse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.98 € | 80 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 5 | 30 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Placage chromé brillant | 0.8 | [4.6] 4.6 à 4.8 | Standard | 80 | 4989999051049 | 159-0332 | 380.96 |
Loading...
Forme détaillée | Cylindrique | Forme du trou de montage | Tête à empreinte cruciforme | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Boîte / paquet |
Type à vis | Filet complet |
Vous vous trouvez sur la page de Vis à tête cylindrique (filet complet), le numéro d'article est le suivant: B010530.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B010530.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Niveau de résistance (acier)
Type
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Traitement de surface
Pas(mm)
Application
Quantité / Paquet(pièce)
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B010325 |
B010330 |
B010412 |
B010540 |
B010545 |
B010610 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | Niveau de résistance (acier) | Application | Quantité / Paquet (pièce) | Code JAN | Code de commande | Masse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.98 € | 220 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 3 | 25 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Placage chromé brillant | 0.5 | [4.6] 4.6 à 4.8 | Standard | 220 | 4989999050134 | 159-0014 | 288.2 | ||
9.98 € | 180 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 3 | 30 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Placage chromé brillant | 0.5 | [4.6] 4.6 à 4.8 | Standard | 180 | 4989999050141 | 159-0022 | 274.14 | ||
9.98 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 4 | 12 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Placage chromé brillant | 0.7 | [4.6] 4.6 à 4.8 | Standard | 250 | 4989999050240 | 159-0090 | 361.25 | ||
9.98 € | 65 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 5 | 40 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Placage chromé brillant | 0.8 | [4.6] 4.6 à 4.8 | Standard | 65 | 4989999051063 | 159-0359 | 387.86 | ||
13.15 € | 60 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 5 | 45 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Placage chromé brillant | 0.8 | [4.6] 4.6 à 4.8 | Standard | 60 | 4989999051070 | 159-0367 | 394.14 | ||
9.98 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 6 | 10 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Placage chromé brillant | 1 | [4.6] 4.6 à 4.8 | Standard | 100 | 4989999051162 | 159-0430 | 392.6 |