Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B7020320
Référence pièce
|
---|
B7020320 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | Niveau de résistance (acier) | Niveau de résistance (acier inoxydable) | Application | Quantité / Paquet (pièce) | Code JAN | Code de commande | Masse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.98 € | 134 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 3 | 20 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Chrome trivalent | 0.5 | 4.8 | - | Standard | 134 | 4989999077179 | 285-5003 | 135 |
Loading...
Forme détaillée | Disque | Forme du trou de montage | Tête à empreinte cruciforme | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Boîte / paquet |
Type à vis | Filet complet |
Vous vous trouvez sur la page de Vis à tête plate (filet complet), le numéro d'article est le suivant: B7020320.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B7020320.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Niveau de résistance (acier inoxydable)
Type
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Traitement de surface
Pas(mm)
Niveau de résistance (acier)
Application
Quantité / Paquet(pièce)
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B021045 |
B021050 |
B060204 |
B7020335 |
B7020460 |
B7020465 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | Niveau de résistance (acier) | Niveau de résistance (acier inoxydable) | Application | Quantité / Paquet (pièce) | Code JAN | Code de commande | Masse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.15 € | 8 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 45 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Placage chromé brillant | 1.5 | 4.8 | - | Standard | 8 | 4989999075267 | 212-7857 | 216 | ||
13.15 € | 7 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 50 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Placage chromé brillant | 1.5 | 4.8 | - | Standard | 7 | 4989999075274 | 212-7865 | 210 | ||
16.30 € | 140 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 2 | 4 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 0.4 | - | A2-50 | Standard | 140 | 4989999052381 | 212-7971 | 15.96 | |
9.98 € | 67 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 3 | 35 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Chrome trivalent | 0.5 | 4.8 | - | Standard | 67 | 4989999077209 | 285-5038 | 110.2 | ||
10.22 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 4 | 60 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Chrome trivalent | 0.7 | 4.8 | - | Standard | 25 | 4989999077360 | 285-5194 | 130.1 | ||
9.98 € | 23 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 4 | 65 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Chrome trivalent | 0.7 | 4.8 | - | Standard | 23 | 4989999077377 | 285-5208 | 133.4 |