Bouchon conique encastré【14 pièces par conditionnement】

Bouchon conique encastré
  • En promotion
  • Remise sur volume
Feature
· Stopper for piping.

Applications
· General hydraulic equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B83-0114

Référence pièce
B83-0114
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.41 €

4.68 €

14 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Standard Forme du trou de montage Six pans creux Dimension (PT) 1/4
Dimension T(mm) 10 Matériau Câbles métalliques à haute teneur en carbone (JIS-SWCH) Traitement de surface Oxydé noir
Type à bouchon Bouchon à tête fraisée Classification de la résistance 4.8 équivalent Spécifications JIS, produit standard B0203
Dimension B(mm) 6 Dimension m(mm) 4.5 Nombre contenu dans un paquet 1
Code JAN 4989999076387 Code de commande 212-9566 Masse(g) 11.61
Dimension t (détails)(mm) 10.0±0.4

Vous vous trouvez sur la page de Bouchon conique encastré, le numéro d'article est le suivant: B83-0114.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B83-0114.

Assistance technique