Embouts de flexibles (en acier inoxydable)【2-5 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HN107
HN209
HN310
HN414
HN620
SHN107
SHN209
SHN310
SHN414
SHN620
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Filetage de connexion nominal Diamètre D d'ouverture de connexion Diamètre extérieur de raccord cannelé
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)
Traitement de surface

13.91 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -1/8B1/87.04989999340853177-899460Finition placage chrome

18.30 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -1/4B1/49.04989999340860177-900190Finition placage chrome

30.84 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -3/8B3/810.54989999340877177-9010140Finition placage chrome

36.54 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -1/2B1/2144989999340884177-9028250Finition placage chrome

35.96 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -3/4B3/420.54989999340891177-9036294Finition placage chrome

50.02 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/8B1/87.04989999341003177-9192100NA

50.02 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/4B1/49.04989999341010177-9206150NA

58.15 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/8B3/810.54989999341027177-9214132NA

49.84 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/2B1/2144989999341034177-9222150NA

56.50 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/4B3/420.54989999341041177-9231176NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés (embout de manchon) Fluide applicable Eau / Air / Huile Forme Droit
Type de connexion pour flexible Cranté Type de connexion Filetage mâle Type à filetage de connexion R
Quantité(pièce) 1 Température de liquide(°C) -50 – 150 Pression de service(MPa) 3.45

Assistance technique