Pièce de raccordement pour flexible【2-5 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HJ107
HJ209
HJ310
HJ414
HJ620
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage de connexion nominal Diamètre d'ouverture de connexion (vis) Diamètre extérieur de raccord cannelé
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

13.91 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1/8B1/87.04989999340754177-9095162

18.52 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 1/4B1/49.04989999340761177-9109110

24.62 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3/8B3/810.54989999340778177-9117:50

28.21 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1/2B1/2144989999340785177-9125196

31.67 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3/4B3/420.54989999340792177-9133140

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord de flexible Fluide applicable Eau / Air / Huile Forme Droit
Type de connexion pour flexible Cranté Type de connexion Filetage femelle Type à filetage de connexion G
Quantité(pièce) 1 Température de liquide(°C) -50 – 150 Pression de service(MPa) 3.45
Traitement de surface Finition placage chrome

Assistance technique