Raccord pour flexible tressé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TBJ-6
TBJ-8
TBJ-9
TBJ-10
TBJ-12
TBJ-15
TBJ-19
TBJ-25
TBJ-32
TBJ-38
TBJ-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage de connexion nominal Diamètre D d'ouverture de connexion Diamètre extérieur de raccord cannelé
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

7.27 €

1 6 jours 1/4B1/46.04989999431704496-413625

7.80 €

1 6 jours 1/4B1/48.04989999431711496-414425

8.93 €

1 Disponible 6 jours 3/8B3/89.04989999431728496-415235

8.81 €

1 6 jours 3/8B3/810.04989999431735496-405535

13.55 €

1 6 jours 1/2B1/212.04989999431742496-406365

14.81 €

1 6 jours 1/2B1/215.04989999431759496-407175

23.59 €

1 6 jours 3/4B3/419.04989999431766496-4080135

37.63 €

1 6 jours 1B125.04989999431773496-4098260

64.35 €

1 9 jours 1/4B1/432.04989999431780496-4101345

79.40 €

1 6 jours 1/2B1/238.04989999431797496-4110405

110.88 €

1 6 jours 2B250.04989999431803496-4128710

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord de flexible Fluide applicable Eau / Air Matériau du corps Laiton (type à faible contenance en cadmium)
Forme Droit Type de connexion pour flexible Cranté Type de connexion Filetage mâle
Type à filetage de connexion R Quantité(pièce) 1 Température de liquide(°C) 0 – 70°C
Pression de service(MPa) 1.0

Assistance technique