Vis à tête cylindrique hexagonale creuse  / tête plate / six pans creux / acier / filetage complet / A2-50【4-16 pièces par conditionnement】

Vis à tête cylindrique hexagonale creuse  / tête plate / six pans creux / acier / filetage complet / A2-50
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
[Features]
・With its low head, this bolt is suitable for confined spaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B0890308
B0890312
B0890512
B0890516
B0890616
B0890625
B0890816
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Pas
(mm)
Quantité Code JAN Code de commande Masse / paquet
(g)

11.92 €

8.34 €

16 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

380.5164989999288902285-866518

10.15 €

7.11 €

13 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

3120.5134989999288926285-868119.9

10.46 €

7.32 €

12 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

5120.8124989999289046285-880156

11.92 €

8.34 €

12 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

5160.8124989999289053285-881965.4

10.46 €

7.32 €

6 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

616164989999289114285-887884.3

10.15 €

7.11 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

625154989999289138285-889485.4

10.46 €

7.32 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

8161.2544989999289190285-8959102.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête basse Matériau Acier inoxydable Forme du trou de montage Six pans creux
Niveau de résistance (acier inoxydable) A2-50 Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Boîte / paquet Application Standard

Assistance technique