Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B230612
Référence pièce
|
---|
B230612 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | Niveau de résistance (acier) | Niveau de résistance (acier inoxydable) | Type de filetage | Application | Quantité / Paquet (pièce) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.15 € | 40 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 6 | 12 | Acier inoxydable | NA | 1 | - | A2-50 | Métrique, gros filet | Standard | 40 | 4989999062779 | 160-0656 | 189.2 |
Loading...
Forme détaillée | Standard | Forme du trou de montage | NA | Unité de vente | Boîte / paquet |
---|---|---|---|---|---|
Type à vis | Filet complet |
Vous vous trouvez sur la page de Boulon hexagonal (filet complet), le numéro d'article est le suivant: B230612.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B230612.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Niveau de résistance (acier)
Type
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)
Matériau
Traitement de surface
Pas(mm)
Niveau de résistance (acier inoxydable)
Type de filetage
Application
Quantité / Paquet(pièce)
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B220510 |
B220525 |
B220612 |
B230820 |
TB930510 |
TB930520 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | Niveau de résistance (acier) | Niveau de résistance (acier inoxydable) | Type de filetage | Application | Quantité / Paquet (pièce) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.51 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 5 | 10 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Placage chromé brillant | 0.8 | 4.8 | - | Métrique, gros filet | Standard | 100 | 4989999061253 | 159-8520 | 268 | ||
10.51 € | 90 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 5 | 25 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Placage chromé brillant | 0.8 | 4.8 | - | Métrique, gros filet | Standard | 90 | 4989999061321 | 159-8571 | 429.12 | ||
10.51 € | 85 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 6 | 12 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Placage chromé brillant | 1 | 4.8 | - | Métrique, gros filet | Standard | 85 | 4989999061406 | 159-8651 | 402.05 | ||
12.15 € | 17 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 8 | 20 | Acier inoxydable | NA | 1.25 | - | A2-50 | Métrique, gros filet | Standard | 17 | 4989999062984 | 160-0851 | 222.36 | ||
14.35 € | 7 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 5 | 10 | Titane | NA | 0.8 | - | - | - | Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Non magnétique / Résistance à l'abrasion / Standard | 7 | 4989999092882 | 255-5425 | 10.4 | ||
14.35 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 5 | 20 | Titane | NA | 0.8 | - | - | - | Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Non magnétique / Résistance à l'abrasion / Standard | 6 | 4989999092912 | 255-5484 | 13.05 |