Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B230410
Référence pièce
|
---|
B230410 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | Niveau de résistance (acier) | Niveau de résistance (acier inoxydable) | Type de filetage | Application | Quantité / Paquet (pièce) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.15 € | 65 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 4 | 10 | Acier inoxydable | NA | 0.7 | - | A2-50 | Métrique, gros filet | Standard | 65 | 4989999062519 | 160-0257 | 107.25 |
Loading...
Forme détaillée | Standard | Forme du trou de montage | NA | Unité de vente | Boîte / paquet |
---|---|---|---|---|---|
Type à vis | Filet complet |
Vous vous trouvez sur la page de Boulon hexagonal (filet complet), le numéro d'article est le suivant: B230410.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B230410.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Niveau de résistance (acier)
Type
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)
Matériau
Traitement de surface
Pas(mm)
Niveau de résistance (acier inoxydable)
Type de filetage
Application
Quantité / Paquet(pièce)
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B220510 |
B220525 |
B220612 |
B230416 |
B230425 |
B230430 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | Niveau de résistance (acier) | Niveau de résistance (acier inoxydable) | Type de filetage | Application | Quantité / Paquet (pièce) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.51 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 5 | 10 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Placage chromé brillant | 0.8 | 4.8 | - | Métrique, gros filet | Standard | 100 | 4989999061253 | 159-8520 | 268 | ||
10.51 € | 90 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 5 | 25 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Placage chromé brillant | 0.8 | 4.8 | - | Métrique, gros filet | Standard | 90 | 4989999061321 | 159-8571 | 429.12 | ||
10.51 € | 85 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 6 | 12 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Placage chromé brillant | 1 | 4.8 | - | Métrique, gros filet | Standard | 85 | 4989999061406 | 159-8651 | 402.05 | ||
12.15 € | 60 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 4 | 16 | Acier inoxydable | NA | 0.7 | - | A2-50 | Métrique, gros filet | Standard | 60 | 4989999062540 | 160-0281 | 127.2 | ||
9.42 € | 55 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 4 | 25 | Acier inoxydable | NA | 0.7 | - | A2-50 | Métrique, gros filet | Standard | 55 | 4989999062571 | 160-0435 | 165 | ||
12.15 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 4 | 30 | Acier inoxydable | NA | 0.7 | - | A2-50 | Métrique, gros filet | Standard | 50 | 4989999062588 | 160-0443 | 175 |