Boulon hexagonal (filet complet)【2-135 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Boulon hexagonal (filet complet)
  • Remise sur volume
[Type B722]
● Trivalent chromate plating for reduced environmental impact

[Type B22]
● Widely used, general-purpose hex bolt

[Type B23]
● Made from corrosion resistant stainless steel (SUS304)

[Type TB93]
● Made from titanium with the following properties: lightweight and tough, rust-free, harmless, non-magnetic, excellent chemical resistance
● For general use where strength, heat resistance, and abrasion resistance are required
● For assembling precision equipment in which deformation must not occur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B220612

Référence pièce
B220612
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Longueur L (mm) Matériau Traitement de surface Pas
(mm)
Niveau de résistance (acier) Niveau de résistance (acier inoxydable) Type de filetage Application Quantité / Paquet
(pièce)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

10.51 €

85 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

612[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)Placage chromé brillant14.8-Métrique, gros filetStandard854989999061406159-8651402.05

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Forme du trou de montage NA Unité de vente Boîte / paquet
Type à vis Filet complet

Vous vous trouvez sur la page de Boulon hexagonal (filet complet), le numéro d'article est le suivant: B220612.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B220612.

Variantes de ce produit

Référence pièce
B220425
B220510
B220525
B220620
B221070
B230410
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Longueur L (mm) Matériau Traitement de surface Pas
(mm)
Niveau de résistance (acier) Niveau de résistance (acier inoxydable) Type de filetage Application Quantité / Paquet
(pièce)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

10.51 €

110 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

425[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)Placage chromé brillant0.74.8-Métrique, gros filetStandard1104989999061185159-8457330.33

10.51 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

510[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)Placage chromé brillant0.84.8-Métrique, gros filetStandard1004989999061253159-8520268

10.51 €

90 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

525[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)Placage chromé brillant0.84.8-Métrique, gros filetStandard904989999061321159-8571429.12

10.51 €

85 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

620[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)Placage chromé brillant14.8-Métrique, gros filetStandard854989999061451159-8694526.49

10.51 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

1070[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)Placage chromé brillant1.54.8-Métrique, gros filetStandard104989999061888159-9101473

12.15 €

65 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

410Acier inoxydableNA0.7-A2-50Métrique, gros filetStandard654989999062519160-0257107.25

Assistance technique