• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Boulon hexagonal (filet complet)【2-135 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Boulon hexagonal (filet complet)
  • Remise sur volume
[Type B722]
● Trivalent chromate plating for reduced environmental impact

[Type B22]
● Widely used, general-purpose hex bolt

[Type B23]
● Made from corrosion resistant stainless steel (SUS304)

[Type TB93]
● Made from titanium with the following properties: lightweight and tough, rust-free, harmless, non-magnetic, excellent chemical resistance
● For general use where strength, heat resistance, and abrasion resistance are required
● For assembling precision equipment in which deformation must not occur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B22-1420

Référence pièce
B22-1420
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Longueur L (mm) Matériau Traitement de surface Pas
(mm)
Niveau de résistance (acier) Niveau de résistance (acier inoxydable) Type de filetage Application Quantité / Paquet
(pièce)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

10.02 €

9 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

1420[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)Placage chromé brillant24.8-Métrique, gros filetStandard94989999311945477-8677439.65

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Forme du trou de montage NA Unité de vente Boîte / paquet
Type à vis Filet complet

Vous vous trouvez sur la page de Boulon hexagonal (filet complet), le numéro d'article est le suivant: B22-1420.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B22-1420.

Variantes de ce produit

Référence pièce
B220408
B220425
B220510
B220525
B220612
B220620
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Longueur L (mm) Matériau Traitement de surface Pas
(mm)
Niveau de résistance (acier) Niveau de résistance (acier inoxydable) Type de filetage Application Quantité / Paquet
(pièce)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

10.51 €

135 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

48[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)Placage chromé brillant0.74.8-Métrique, gros filetStandard1354989999061116159-8392201.42

10.51 €

110 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

425[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)Placage chromé brillant0.74.8-Métrique, gros filetStandard1104989999061185159-8457330.33

10.51 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

510[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)Placage chromé brillant0.84.8-Métrique, gros filetStandard1004989999061253159-8520268

10.51 €

90 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

525[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)Placage chromé brillant0.84.8-Métrique, gros filetStandard904989999061321159-8571429.12

10.51 €

85 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

612[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)Placage chromé brillant14.8-Métrique, gros filetStandard854989999061406159-8651402.05

10.51 €

85 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

620[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)Placage chromé brillant14.8-Métrique, gros filetStandard854989999061451159-8694526.49

Assistance technique