Flexible d'air (avec accouplement à simple pression)

Flexible d'air (avec accouplement à simple pression)
[Features]
● Super soft type with superior workability.
● Can be connected to general couplings. (With some exceptions)
● Special surface treatment to prevent tangling.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TWCH75
TWCH710
TWCH720
TWCH730
TWCH8510
TWCH855
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. nominal d D.E. D
(Ø)
Longueur
(m)
Code JAN Code de commande Masse
(kg)

52.75 €

1 6 jours 71054989999037098380-34140.47

63.45 €

1 6 jours 710104989999037104380-34220.74

86.88 €

1 6 jours 710204989999037111380-34311.28

107.14 €

1 6 jours 710304989999037128380-34491.82

78.23 €

1 6 jours 8.512.5104989999037142380-34651.1

62.36 €

1 6 jours 8.512.554989999037135380-34570.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Air Utilisation du service de découpe NA Propriétés Standard / Résistance aux basses températures
Matériau de flexible Élastomère à base de PVC Raccords métalliques de montage Deux côtés Couleur Orange
Unité de commande(Bobine) 1 Plage de températures de fonctionnement(°C) -10 – 60 Pression de service(MPa) 1.5

Assistance technique