Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B103-0410
Référence pièce
|
---|
B103-0410 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal (M) | Longueur L (mm) | Pas (mm) | Quantité / Paquet (pc.) | Outil de dépose / entraînement compatible | Diamètre extérieur de tête d | Épaisseur de tête k | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.25 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 4 | 10 | 0.7 | 15 | 2.5 | 7.6 | 2.2 | 4989999378795 | 765-0370 | 27.7 |
Loading...
Forme détaillée | Tête ronde | Matériau | Acier inoxydable (A2) | Traitement de surface | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | Trou hexagonal avec téton | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Formes supplémentaires | Standard |
Niveau de résistance (acier inoxydable) | Équivalent à A2-50 | Type de strie du filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) |
Unité de vente | Boîte / paquet | Type à vis | Filet complet | Nombre contenu dans un paquet | 1 paquet |
Vous vous trouvez sur la page de Boulon à tête ronde avec téton dans la tête à six pans creux (acier inoxydable), le numéro d'article est le suivant: B103-0410.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B103-0410.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filetage nominal (M)
Longueur L (mm)
Pas(mm)
Quantité / Paquet(pc.)
Outil de dépose / entraînement compatible
Diamètre extérieur de tête d
Épaisseur de tête k
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B103-0316 |
B103-0406 |
B103-0408 |
B103-0416 |
B103-0420 |
B103-0510 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage nominal (M) | Longueur L (mm) | Pas (mm) | Quantité / Paquet (pc.) | Outil de dépose / entraînement compatible | Diamètre extérieur de tête d | Épaisseur de tête k | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.20 € | 14 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3 | 16 | 0.5 | 14 | 2 | 5.7 | 1.65 | 4989999378764 | 765-0345 | 22.0 | ||
11.22 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 4 | 6 | 0.7 | 15 | 2.5 | 7.6 | 2.2 | 4989999378771 | 765-0353 | 23.5 | ||
11.24 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 4 | 8 | 0.7 | 15 | 2.5 | 7.6 | 2.2 | 4989999378788 | 765-0361 | 25.3 | ||
11.28 € | 14 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 4 | 16 | 0.7 | 14 | 2.5 | 7.6 | 2.2 | 4989999378801 | 765-0388 | 32.7 | ||
11.30 € | 12 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 4 | 20 | 0.7 | 12 | 2.5 | 7.6 | 2.2 | 4989999378818 | 765-0396 | 33.0 | ||
11.30 € | 11 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 5 | 10 | 0.8 | 11 | 3 | 9.5 | 2.75 | 4989999378825 | 765-0400 | 33.0 |