Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B111-0316
Référence pièce
|
---|
B111-0316 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal (M) | Longueur L (mm) | Pas (mm) | Quantité / Paquet (pc.) | Outil de dépose / entraînement compatible | Diamètre extérieur de tête d | Épaisseur de tête k | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.26 € | 27 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3 | 16 | 0.5 | 27 | 410 | 5.5 | 2 | 4989999379907 | 765-1198 | 32.68 |
Loading...
Forme détaillée | Cylindrique | Matériau | Acier inoxydable (A2) | Traitement de surface | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | Vis unilatérale | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Formes supplémentaires | Standard |
Niveau de résistance (acier inoxydable) | Équivalent à A2-50 | Type de strie du filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) |
Unité de vente | Boîte / paquet | Type à vis | Filet complet | Nombre contenu dans un paquet | 1 paquet |
Vous vous trouvez sur la page de Vis à tête cylindrique unilatérale (acier inoxydable), le numéro d'article est le suivant: B111-0316.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B111-0316.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filetage nominal (M)
Longueur L (mm)
Pas(mm)
Quantité / Paquet(pc.)
Outil de dépose / entraînement compatible
Diamètre extérieur de tête d
Épaisseur de tête k
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B111-0306 |
B111-0308 |
B111-0310 |
B111-0406 |
B111-0408 |
B111-0416 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage nominal (M) | Longueur L (mm) | Pas (mm) | Quantité / Paquet (pc.) | Outil de dépose / entraînement compatible | Diamètre extérieur de tête d | Épaisseur de tête k | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.19 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3 | 6 | 0.5 | 30 | 410 | 5.5 | 2 | 4989999379877 | 765-1163 | 22.60 | ||
10.21 € | 29 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3 | 8 | 0.5 | 29 | 410 | 5.5 | 2 | 4989999379884 | 765-1171 | 24.79 | ||
10.22 € | 29 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3 | 10 | 0.5 | 29 | 410 | 5.5 | 2 | 4989999379891 | 765-1180 | 27.40 | ||
10.27 € | 27 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 4 | 6 | 0.7 | 27 | 410 | 7 | 2.6 | 4989999379914 | 765-1201 | 33.76 | ||
10.30 € | 26 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 4 | 8 | 0.7 | 26 | 410 | 7 | 2.6 | 4989999379921 | 765-1210 | 38.08 | ||
10.36 € | 23 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 4 | 16 | 0.7 | 23 | 410 | 7 | 2.6 | 4989999379945 | 765-1236 | 46.57 |