Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B107-0316
Référence pièce
|
---|
B107-0316 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal (M) | Longueur L (mm) | Pas (mm) | Quantité / Paquet (pc.) | Outil de dépose / entraînement compatible | Diamètre extérieur de tête d | Épaisseur de tête k | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.16 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3 | 16 | 0.5 | 10 | T10 | 6 | 1.75 | 4989999379501 | 765-0795 | 17.9 |
Loading...
Forme détaillée | Disque | Matériau | Acier inoxydable (A2) | Traitement de surface | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | 6 lobes | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Formes supplémentaires | Standard |
Niveau de résistance (acier inoxydable) | Équivalent à A2-50 | Type de strie du filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) |
Unité de vente | Boîte / paquet | Type à vis | Filet complet | Nombre contenu dans un paquet | 1 paquet |
Vous vous trouvez sur la page de Boulon fraisé à 6 lobes (acier inoxydable), le numéro d'article est le suivant: B107-0316.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B107-0316.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filetage nominal (M)
Longueur L (mm)
Pas(mm)
Quantité / Paquet(pc.)
Outil de dépose / entraînement compatible
Diamètre extérieur de tête d
Épaisseur de tête k
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B107-0306 |
B107-0308 |
B107-0310 |
B107-0408 |
B107-0410 |
B107-0416 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage nominal (M) | Longueur L (mm) | Pas (mm) | Quantité / Paquet (pc.) | Outil de dépose / entraînement compatible | Diamètre extérieur de tête d | Épaisseur de tête k | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.13 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3 | 6 | 0.5 | 10 | T10 | 6 | 1.75 | 4989999379471 | 765-0761 | 13.7 | ||
10.13 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3 | 8 | 0.5 | 10 | T10 | 6 | 1.75 | 4989999379488 | 765-0779 | 14.5 | ||
10.15 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3 | 10 | 0.5 | 10 | T10 | 6 | 1.75 | 4989999379495 | 765-0787 | 15.5 | ||
10.16 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 4 | 8 | 0.7 | 10 | T20 | 8 | 2.3 | 4989999379518 | 765-0809 | 18.7 | ||
10.18 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 4 | 10 | 0.7 | 10 | T20 | 8 | 2.3 | 4989999379525 | 765-0817 | 20.2 | ||
10.22 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 4 | 16 | 0.7 | 10 | T20 | 8 | 2.3 | 4989999379532 | 765-0825 | 24.9 |