Raccord en métal à joint, type L

Raccord en métal à joint, type L
  • En promotion
● Either when mounting equipment or after carrying out preliminary tacking, adjustments and fine-tuning are simple.
● Easily adjustable with just a single screwdriver.
● Connection metal fitting.
● Car accessory mounting fittings.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TK46L4C
TK46L4S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur de la plaque
(mm)
Matériau Traitement de surface Code JAN Code de commande Masse
(g)

11.79 €

4.60 €

1 Jour même

Stock

3.2AcierPlacage au chrome4989999282047283-0906227

19.67 €

1 6 jours 3Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-4989999281903283-1074224

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ferrures pour bois Type ferrures pour bois Matériel plié en L métallique Diamètre du trou(mm) 8.5
Largeur(mm) 46 Nombre de trous 6 Longueur L1(mm) 130
Longueur L2(mm) 46 Diamètre du trou fendu(mm) 8.5×35 Quantité(pièce) 1

Assistance technique