Rondelle ordinaire【35-42 pièces par conditionnement】

Rondelle ordinaire
  • En promotion
  • Remise sur volume
●Trivalent chromate: Environment-friendly trivalent chromate plated items.
●Bright chromate: A general type plain washer that prevents the head of the external thread or the nut from biting into the base material.
●Stainless steel: The product is made using corrosion resistant stainless steel (SUS304).
●Titanium: A washer that boasts the properties of titanium, namely being lightweight, tough, rust free, hazard free, anti-magnetic, and excellent in chemical resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TB950003
TB950004
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
D.E. D
(mm)
Quantité
(50 pièces / paquet)
Code JAN Code de commande Masse
(g / paquet)

17.47 €

5.59 €

42 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

3.330.58424989999099195255-51583.45

10.32 €

5.78 €

35 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

4.340.810354989999099201255-51666.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Matériau Titane pur, classe 2
Traitement de surface NA Unité de vente Boîte / paquet Traitement de surface (détaillé) NA

Assistance technique