Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TK43FL2S
Type | Ferrures pour bois | Type ferrures pour bois | Plaque de quincaillerie dure à bande | Épaisseur de la plaque(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre du trou(mm) | 9 | Largeur(mm) | 43 | Nombre de trous | 3 |
Longueur L1(mm) | 90 | Longueur L2(mm) | 90 | Diamètre du trou fendu(mm) | 8.5×35 |
Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Quantité(pièce) | 1 | Code JAN | 4989999281842 |
Code de commande | 283-1261 | Masse(g) | 119 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord en métal à pièce de raccordement, plat 43mm type L, le numéro d'article est le suivant: TK43FL2S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TK43FL2S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles