Écrou hexagonal (type 1)【4-20 pièces par conditionnement】

Écrou hexagonal (type 1)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Materials: Low-carbon steel wire rod (SWRM), stainless steel (SUS304), titanium, brass
[Features]
- A standard hex nut with one chamfered side.
- Titanium is light, strong, harmless, does not rust, and offers superior chemical resistance with no magnetism.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B250010
B250014
TB94-0006
TB94-0008
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Matériau Quantité / Paquet
(pièce)
Code JAN Code de commande Masse
(g / paquet)

12.30 €

5.41 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)204989999069174160-7162226.8

12.30 €

4.06 €

6 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

14[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)64989999069198160-7189145.44

13.52 €

5.54 €

7 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

6Titane74989999099171255-57518.6

13.54 €

5.42 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

8Titane44989999099188255-576011

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface NA Type de filetage Métrique, gros filet Applications, fonctions Général
Unité de vente Boîte / paquet Type à écrou hexagonal Type A

Assistance technique