Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
COS22
Référence pièce
|
---|
COS22 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis d'assemblage M | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Sens du filetage de connexion | Capacité de charge dynamique de base (kN) | Angle d'inclinaison α admissible (deg) | Largeur totale (mm) | Entraxe (mm) | Hauteur totale (mm) | Quantité / Nombre par boîte | Code JAN | Code de commande | Masse / boîte (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | [M22] M22×1.50 | 22 | Vis droite | 68 | 15 | 54 | 84 | 111 | 1 | 4989999318265 | 280-7475 | 480 |
Loading...
Type | Palier à embout | Type à roulement d'extrémité de tige | Standard | Matériau du corps principal | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Forme du filetage de connexion | Filetage mâle | Matériau de la bille | Acier à roulements au chrome à haute teneur en carbone | Matériau dentelle | Alliage de cuivre spécial, résine synthétique à auto-lubrification |
Plage de températures de fonctionnement(℃) | -30::150 | Méthode de lubrification | Exempt d'huile |
Vous vous trouvez sur la page de Extrémité de tige TRUSCO, type exempte d'huile, filetage mâle, le numéro d'article est le suivant: COS22.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article COS22.
Configurer
Propriétés de base
Vis d'assemblage M
Type
Diamètre de l'arbre D(Ø)
Sens du filetage de connexion
Angle d'inclinaison α admissible(deg)
Largeur totale(mm)
Entraxe(mm)
Hauteur totale(mm)
Quantité / Nombre par boîte
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
COS16 |
COS18 |
COS20 |
COS5 |
COS6 |
COS8 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis d'assemblage M | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Sens du filetage de connexion | Capacité de charge dynamique de base (kN) | Angle d'inclinaison α admissible (deg) | Largeur totale (mm) | Entraxe (mm) | Hauteur totale (mm) | Quantité / Nombre par boîte | Code JAN | Code de commande | Masse / boîte (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.67 € | 1 | 6 jours | [M16] M16×2.00 | 16 | Vis droite | 39 | 15 | 42 | 66 | 87 | 1 | 4989999318234 | 280-7441 | 210 | |||
34.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | [M18] M18×1.50 | 18 | Vis droite | 47.5 | 15 | 46 | 72 | 95 | 1 | 4989999318241 | 280-7459 | 280 | ||
39.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | [M20] M20×1.50 | 20 | Vis droite | 57 | 14 | 50 | 78 | 103 | 1 | 4989999318258 | 280-7467 | 380 | ||
24.57 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | [M5] M5×0.80 | 5 | Vis droite | 6 | 13 | 18 | 33 | 42 | 2 | 4989999318173 | 280-7386 | 13 | |
24.93 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | [m6] M6×1.00 | 6 | Vis droite | 7.65 | 13 | 20 | 36 | 46 | 2 | 4989999318180 | 280-7394 | 20 | ||
26.46 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | [M8] M8 x 1.25 | 8 | Vis droite | 12.9 | 14 | 24 | 42 | 54 | 2 | 4989999318197 | 280-7408 | 38 |