Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Extrémité de tige TRUSCO, type exempte d'huile, filetage femelle【1-2 pièces par conditionnement】

Extrémité de tige TRUSCO, type exempte d'huile, filetage femelle
  • Remise sur volume

[Features]
· An oil free type rod end with a self-lubricating plastic liner bonded to the surface of the raceway for the ball.

[Applications]
· Various transport machinery parts
· Various manufacturing machinery parts
· FA equipment.
·
Packaging machinery parts·
Textile machinery parts·
Agricultural machinery parts· Robot parts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CHS5
CHS6
CHS8
CHS10
CHS12
CHS14
CHS16
CHS18
CHS20
CHS22
CHSL5
CHSL6
CHSL8
CHSL10
CHSL12
CHSL14
CHSL16
CHSL18
CHSL20
CHSL22
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Vis d'assemblage M Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Sens du filetage de connexion Plage de températures de fonctionnement
(℃)
Capacité de charge dynamique de base
(kN)
Angle d'inclinaison α admissible
(deg)
Largeur totale
(mm)
Entraxe
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Quantité / Nombre par boîte Code JAN Code de commande Masse / boîte
(g)

20.95 €

2 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours [M5] M5×0.805Vis droite-30~15061318273624989999347975277-467416

21.25 €

2 pièces par conditionnement

5 jours [m6] M6×1.006Vis droite-30~1507.651320304024989999347982277-468222

23.81 €

2 pièces par conditionnement

5 jours [M8] M8 x 1.258Vis droite-30~15012.91424364824989999347999277-469147

25.37 €

2 pièces par conditionnement

5 jours [M10] M10×1.5010Vis droite-30~150181328435724989999318005277-470477

14.96 €

5 jours [M12] M12×1.7512Vis droite-30~150241332506614989999318012277-4712100

17.97 €

5 jours [M14] M14×2.0014Vis droite-30~150311636577514989999318029277-4721160

24.91 €

Disponible 5 jours [M16] M16×2.0016Vis droite-30~150391542648514989999318036277-4739220

29.04 €

Disponible 5 jours [M18] M18×1.5018Vis droite-30~15047.51546719414989999318043277-4747320

34.09 €

Disponible 5 jours [M20] M20×1.5020Vis droite-30~1505714507710214989999318050277-4755420

38.52 €

5 jours [M22] M22×1.5022Vis droite-30~1506815548411114989999318067277-4763540

20.95 €

2 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours [M5] M5×0.805Vis gauche-30~15061318273624989999318074280-721116

21.25 €

2 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours [m6] M6×1.006Vis gauche-30~1507.651320304024989999318081280-722022

23.81 €

2 pièces par conditionnement

5 jours [M8] M8 x 1.258Vis gauche-30~15012.91424364824989999318098280-723847

25.37 €

2 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours [M10] M10×1.5010Vis gauche-30~150181328435724989999318104280-724677

14.96 €

Disponible 5 jours [M12] M12×1.7512Vis gauche-30~150241332506614989999318111280-7254100

17.97 €

5 jours [M14] M14×2.0014Vis gauche-30~150311636577514989999318128280-7262160

24.91 €

Disponible 5 jours [M16] M16×2.0016Vis gauche-30~150391542648514989999318135280-7271220

29.04 €

Disponible 5 jours [M18] M18×1.5018Vis gauche-30~15047.51546719414989999318142280-7289320

34.09 €

Disponible 5 jours [M20] M20×1.5020Vis gauche-30~1505714507710214989999318159280-7297420

38.52 €

Disponible 5 jours [M22] M22×1.5022Vis gauche-30~1506815548411114989999318166280-7301540

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Palier à embout Type à roulement d'extrémité de tige Standard Matériau du corps principal Acier
Forme du filetage de connexion Filetage femelle Matériau de la bille Acier à roulements au chrome à haute teneur en carbone Matériau dentelle Alliage de cuivre spécial, résine synthétique à auto-lubrification
Méthode de lubrification Exempt d'huile

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique