Extrémité de tige TRUSCO, type lubrifiée, filetage mâle【1-2 pièces par conditionnement】

Extrémité de tige TRUSCO, type lubrifiée, filetage mâle
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Excellent abrasion and corrosion resistance with superior rigidity
· Lubricant can be supplied to the sliding surface via a grease nipple on the body.

[Applications]
· Various transport machinery parts
· Various manufacturing machinery parts
· FA equipment.
·
Packaging machinery parts·
Textile machinery parts·
Agricultural machinery parts· Robot parts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
POS5
POS6
POS8
POS10
POS12
POS14
POS16
POS18
POS20
POS22
POSL5
POSL6
POSL8
POSL10
POSL12
POSL14
POSL16
POSL18
POSL20
POSL22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis d'assemblage M Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Sens du filetage de connexion Capacité de charge dynamique de base
(kN)
Angle d'inclinaison α admissible
(deg)
Largeur totale
(mm)
Entraxe
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Quantité / Nombre par boîte Code JAN Code de commande Masse / boîte
(g)

22.02 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours [M5] M5×0.805Vis droite3.251318334224989999347777280-768813

22.83 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours [m6] M6×1.006Vis droite4.31320364624989999347784280-769620

25.66 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours [M8] M8 x 1.258Vis droite7.21424425424989999347791280-770038

27.58 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours [M10] M10×1.5010Vis droite101328486224989999347807280-771855

17.96 €

8.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

[M12] M12×1.7512Vis droite13.41332547014989999347814280-772685

19.28 €

1 6 jours [M14] M14×2.0014Vis droite171636607814989999347821280-7734140

25.88 €

13.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

[M16] M16×2.0016Vis droite21.61542668714989999347838280-7742210

28.23 €

1 Disponible 6 jours [M18] M18×1.5018Vis droite261546729514989999347845280-7751280

34.69 €

1 Disponible 6 jours [M20] M20×1.5020Vis droite31.414507810314989999347852280-7769380

41.44 €

1 Disponible 6 jours [M22] M22×1.5022Vis droite3815548411114989999347869280-7777480

20.09 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours [M5] M5×0.805Vis gauche3.251318334224989999347876277-497613

21.83 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours [m6] M6×1.006Vis gauche4.31320364624989999347883277-498420

23.19 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours [M8] M8 x 1.258Vis gauche7.21424425424989999347890277-499238

25.02 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours [M10] M10×1.5010Vis gauche101328486224989999347906277-500055

14.07 €

1 Disponible 6 jours [M12] M12×1.7512Vis gauche13.41332547014989999347913277-501885

16.64 €

1 Disponible 6 jours [M14] M14×2.0014Vis gauche171636607814989999347920277-5026140

20.92 €

1 Disponible 6 jours [M16] M16×2.0016Vis gauche21.61542668714989999347937277-5034210

24.20 €

1 Disponible 6 jours [M18] M18×1.5018Vis gauche261546729514989999347944277-5042280

29.68 €

1 Disponible 6 jours [M20] M20×1.5020Vis gauche31.414507810314989999347951277-5051380

36.88 €

1 Disponible 6 jours [M22] M22×1.5022Vis gauche3815548411114989999347968277-5069480

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Palier à embout Type à roulement d'extrémité de tige Standard Matériau du corps principal Acier
Forme du filetage de connexion Filetage mâle Matériau de la bille Acier à roulements au chrome à haute teneur en carbone Matériau dentelle Alliage de cuivre spécial, résine synthétique à auto-lubrification
Plage de températures de fonctionnement(℃) -50::230 Méthode de lubrification Lubrification

Assistance technique