Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
POS12
Référence pièce
|
---|
POS12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis d'assemblage M | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Sens du filetage de connexion | Capacité de charge dynamique de base (kN) | Angle d'inclinaison α admissible (deg) | Largeur totale (mm) | Entraxe (mm) | Hauteur totale (mm) | Quantité / Nombre par boîte | Code JAN | Code de commande | Masse / boîte (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [M12] M12×1.75 | 12 | Vis droite | 13.4 | 13 | 32 | 54 | 70 | 1 | 4989999347814 | 280-7726 | 85 |
Loading...
Type | Palier à embout | Type à roulement d'extrémité de tige | Standard | Matériau du corps principal | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Forme du filetage de connexion | Filetage mâle | Matériau de la bille | Acier à roulements au chrome à haute teneur en carbone | Matériau dentelle | Alliage de cuivre spécial, résine synthétique à auto-lubrification |
Plage de températures de fonctionnement(℃) | -50::230 | Méthode de lubrification | Lubrification |
Vous vous trouvez sur la page de Extrémité de tige TRUSCO, type lubrifiée, filetage mâle, le numéro d'article est le suivant: POS12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article POS12.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis d'assemblage M
Type
Diamètre de l'arbre D(Ø)
Sens du filetage de connexion
Angle d'inclinaison α admissible(deg)
Largeur totale(mm)
Entraxe(mm)
Hauteur totale(mm)
Quantité / Nombre par boîte
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
POS10 |
POS14 |
POS16 |
POS18 |
POS20 |
POS22 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis d'assemblage M | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Sens du filetage de connexion | Capacité de charge dynamique de base (kN) | Angle d'inclinaison α admissible (deg) | Largeur totale (mm) | Entraxe (mm) | Hauteur totale (mm) | Quantité / Nombre par boîte | Code JAN | Code de commande | Masse / boîte (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.58 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | [M10] M10×1.50 | 10 | Vis droite | 10 | 13 | 28 | 48 | 62 | 2 | 4989999347807 | 280-7718 | 55 | ||
19.28 € | 1 | 6 jours | [M14] M14×2.00 | 14 | Vis droite | 17 | 16 | 36 | 60 | 78 | 1 | 4989999347821 | 280-7734 | 140 | |||
25.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [M16] M16×2.00 | 16 | Vis droite | 21.6 | 15 | 42 | 66 | 87 | 1 | 4989999347838 | 280-7742 | 210 | ||
28.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | [M18] M18×1.50 | 18 | Vis droite | 26 | 15 | 46 | 72 | 95 | 1 | 4989999347845 | 280-7751 | 280 | ||
34.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | [M20] M20×1.50 | 20 | Vis droite | 31.4 | 14 | 50 | 78 | 103 | 1 | 4989999347852 | 280-7769 | 380 | ||
41.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | [M22] M22×1.50 | 22 | Vis droite | 38 | 15 | 54 | 84 | 111 | 1 | 4989999347869 | 280-7777 | 480 |