Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PHSL5
Référence pièce
|
---|
PHSL5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis d'assemblage M | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Sens du filetage de connexion | Capacité de charge dynamique de base (kN) | Angle d'inclinaison α admissible (deg) | Largeur totale (mm) | Entraxe (mm) | Hauteur totale (mm) | Quantité / Nombre par boîte | Code JAN | Code de commande | Masse / boîte (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.93 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | [M5] M5×0.80 | 5 | Vis gauche | 3.25 | 13 | 18 | 27 | 36 | 2 | 4989999347678 | 277-4780 | 16 |
Loading...
Type | Palier à embout | Type à roulement d'extrémité de tige | Standard | Matériau du corps principal | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Forme du filetage de connexion | Filetage femelle | Matériau de la bille | Acier à roulements au chrome à haute teneur en carbone | Matériau dentelle | Alliage de cuivre spécial, résine synthétique à auto-lubrification |
Plage de températures de fonctionnement(℃) | -50::230 | Méthode de lubrification | Lubrification |
Vous vous trouvez sur la page de Extrémité de tige TRUSCO, type lubrifiée, filetage femelle, le numéro d'article est le suivant: PHSL5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PHSL5.
Configurer
Propriétés de base
Vis d'assemblage M
Type
Diamètre de l'arbre D(Ø)
Sens du filetage de connexion
Angle d'inclinaison α admissible(deg)
Largeur totale(mm)
Entraxe(mm)
Hauteur totale(mm)
Quantité / Nombre par boîte
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PHS14 |
PHS16 |
PHS18 |
PHS20 |
PHSL6 |
PHSL8 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis d'assemblage M | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Sens du filetage de connexion | Capacité de charge dynamique de base (kN) | Angle d'inclinaison α admissible (deg) | Largeur totale (mm) | Entraxe (mm) | Hauteur totale (mm) | Quantité / Nombre par boîte | Code JAN | Code de commande | Masse / boîte (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [M14] M14×2.00 | 14 | Vis droite | 17 | 16 | 36 | 57 | 75 | 1 | 4989999347623 | 280-7637 | 160 | ||
23.02 € | 1 | 6 jours | [M16] M16×2.00 | 16 | Vis droite | 21.6 | 15 | 42 | 64 | 85 | 1 | 4989999347630 | 280-7645 | 220 | |||
26.74 € | 1 | 6 jours | [M18] M18×1.50 | 18 | Vis droite | 26 | 15 | 46 | 71 | 94 | 1 | 4989999347647 | 280-7653 | 320 | |||
32.85 € | 1 | 6 jours | [M20] M20×1.50 | 20 | Vis droite | 31.4 | 14 | 50 | 77 | 102 | 1 | 4989999347654 | 280-7661 | 420 | |||
21.62 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | [m6] M6×1.00 | 6 | Vis gauche | 4.3 | 13 | 20 | 30 | 40 | 2 | 4989999347685 | 277-4798 | 22 | |
24.29 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | [M8] M8 x 1.25 | 8 | Vis gauche | 7.2 | 14 | 24 | 36 | 48 | 2 | 4989999347692 | 277-4801 | 47 |