Rouleau à cylindre en éponge rainuré

Rouleau à cylindre en éponge rainuré
  • Remise sur volume
[Features]
· Highly shock absorbent.
[Applications]
· For damage prevention and safety measures around glass, acrylic, metal, and other surfaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KSV3-35W
KSV5-35W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille (largeur)
(mm)
Largeur de la fente
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(kg)

91.44 €

1 Disponible 5 jours 6.834535395038575473-95821.03

118.83 €

1 Disponible 8 jours 8.854535395038582473-95911.10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Protection de sécurité Couleur Noir Matériau NBR
Taille (longueur)(m) 35 Taille (épaisseur)(mm) 12

Assistance technique