Manchon SP

Manchon SP
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
[Features]
● Shaft hole machining and QA machining not required.
● Conforms to new JIS key specifications.

[Applications]
● For connecting shafts to their appropriate pulleys.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SP2517X25

Référence pièce
SP2517X25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

32.67 €

22.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit centrage NA Matériau du corps Fonte grise
Diam. de l'alésage d'arbre d(Ø) 25 Traitement de surface NA Diamètre extérieur(Ø) 85.70
Structure de serrage Type à simple cône Méthode de serrage Mécanique (type à cale) Référence de manchon 2517
Unité de commande(pièce) 1 Code JAN 4571314382527 Code de commande 380-4852
Masse(kg) 1.22

Vous vous trouvez sur la page de Manchon SP, le numéro d'article est le suivant: SP2517X25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SP2517X25.

Assistance technique