Colonne type IB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IB-400-30
IB-400-40
IB-400-50
IB-400-60
IB-500-30
IB-500-40
IB-500-50
IB-500-60
IB-600-30
IB-600-40
IB-600-50
IB-600-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de surface de travail
(mm)
Largeur de rouleau applicable
(mm)
Code de commande Masse
(g)

178.88 €

1 16 jours 470~530300460-64345200

179.03 €

1 16 jours 470~530400460-64425500

181.54 €

1 16 jours 470~530500460-64515800

188.32 €

1 16 jours 470~530600460-64696100

181.54 €

1 16 jours 570~630300460-64775800

188.32 €

1 16 jours 570~630400460-64856100

190.83 €

1 16 jours 570~630500460-64936500

192.01 €

1 16 jours 570~630600460-65076800

190.83 €

1 16 jours 670~730300460-65156500

192.01 €

1 16 jours 670~730400460-65236800

197.79 €

1 16 jours 670~730500460-65317100

200.28 €

1 16 jours 670~730600460-65407400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pied Plage de hauteur réglable(mm) 60 Nombre contenu dans un paquet 1 pied

Assistance technique