Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
UN-5B
Référence pièce
|
---|
UN-5B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Matériau | Type de tuyau applicable | Fluide applicable | Type de connexion | Forme de connexion | Type à raccord | Type de taille de tube applicable | Nominal B 1 | Matériau du tuyau applicable | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | Traitement de surface | Types de composants associés | Nominal B (pièces associées) | D.E. de tuyau applicable (pièces associées) (mm) | Classification | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.68 € | 1 | 6 jours | Raccord | Laiton | Tuyau en cuivre (pour réfrigérant) | Réfrigérant | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher | Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / réducteur, etc.) | Raccords évasés | Taille pour tuyau en cuivre pour application de réfrigérant | 5/8 | Cuivre | 15.88 | NA | - | - | - | Raccord union évasé | 4518301057891 | 761-5876 | 108 |
Loading...
Nombre contenu dans un paquet(pièce) | 1 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Raccord union évasé, le numéro d'article est le suivant: UN-5B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UN-5B.
Configurer
Propriétés de base
Types de composants associés
Nominal B (pièces associées)
D.E. de tuyau applicable (pièces associées)(mm)
Type
Type
Matériau
Type de tuyau applicable
Fluide applicable
Type de connexion
Forme de connexion
Type à raccord
Type de taille de tube applicable
Nominal B 1
Matériau du tuyau applicable
D.E. de tuyau applicable 1(mm)
Traitement de surface
Classification
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FN-3B |
FN-4B |
FN-5B |
FN-6B |
FUN-2B |
UN-6B |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Matériau | Type de tuyau applicable | Fluide applicable | Type de connexion | Forme de connexion | Type à raccord | Type de taille de tube applicable | Nominal B 1 | Matériau du tuyau applicable | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | Traitement de surface | Types de composants associés | Nominal B (pièces associées) | D.E. de tuyau applicable (pièces associées) (mm) | Classification | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.16 € | 1 | 6 jours | Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Écrou | 3/8 | 9.52 | - | 4518301057303 | 761-3326 | 40 | ||
4.40 € | 1 | 6 jours | Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Écrou | 1/2 | 12.70 | - | 4518301057334 | 761-3334 | 70 | ||
8.19 € | 1 | 6 jours | Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Écrou | 5/8 | 15.88 | - | 4518301057365 | 761-3342 | 90 | ||
12.18 € | 1 | 6 jours | Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Écrou | 3/4 | 19.05 | - | 4518301057396 | 761-3351 | 150 | ||
8.84 € | 1 | 6 jours | Raccord | Laiton | Tuyau en cuivre (pour réfrigérant) | Réfrigérant | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher | Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / réducteur, etc.) | Raccords évasés | Taille pour tuyau en cuivre pour application de réfrigérant | 1/4 | Cuivre | 6.35 | NA | - | - | - | Raccord union évasé·avec écrou | 4518301057426 | 761-3423 | 60 | ||
18.83 € | 1 | 6 jours | Raccord | Laiton | Tuyau en cuivre (pour réfrigérant) | Réfrigérant | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher | Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / réducteur, etc.) | Raccords évasés | Taille pour tuyau en cuivre pour application de réfrigérant | 3/4 | Cuivre | 19.05 | NA | - | - | - | Raccord union évasé | 4518301057907 | 761-5884 | 190 |