Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
304N6A |
304N8A |
304N10A |
304N15A |
304N20A |
304N25A |
304N32A |
304N40A |
304N50A |
304N65A |
304N80A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | L (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.10 € | 1 | 8 jours | 1/8B (6A) | 20 | 4560128123273 | 175-6231 | 6 | ||
2.41 € | 1 | 8 jours | 1/4B (8A) | 26 | 4560128123280 | 175-6249 | 10 | ||
2.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3/8B (10A) | 28 | 4560128123297 | 175-6257 | 14 | |
2.85 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | 34 | 4560128123303 | 175-6311 | 24 | ||
3.41 € | 1 | 5 jours | 3/4B (20A) | 38 | 4560128123310 | 175-6320 | 35 | ||
6.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1B (25A) | 43 | 4560128123327 | 175-6338 | 60 | |
6.08 € | 1 | 9 jours | 1 1/4B (32A) | 50 | 4560128123334 | 175-6346 | 112 | ||
7.69 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 50 | 4560128123341 | 175-6419 | 121 | ||
10.96 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 58 | 4560128123358 | 175-6427 | 170 | ||
22.38 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | 70 | 4560128123365 | 175-6443 | 339 | ||
29.35 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | 78 | 4560128123372 | 175-6451 | 448 |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Double embout |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Type à filetage de connexion M1 | R | Fluide applicable | Eau / Gaz / Huile |
Traitement de surface | NA | Garniture intérieure en résine | NA | Quantité(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
L(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles