Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VCSO-01 |
VCSO-02 |
VCSO-03 |
VCSO-04 |
VCSO-06 |
VCSO-08 |
VCSO-10 |
VCSO-12 |
VCSO-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | L (mm) | D (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.66 € | 1 | 6 jours | 1/8B (6A) | 22 | 14 | 4549123047678 | 734-0079 | 17 | ||
6.97 € | 1 | 6 jours | 1/4B (8A) | 25 | 18 | 4549123047685 | 734-0087 | 29 | ||
7.13 € | 1 | 6 jours | 3/8B (10A) | 30 | 22 | 4549123047692 | 734-0095 | 48 | ||
10.97 € | 1 | 6 jours | 1/2B (15A) | 35 | 26 | 4549123047708 | 734-0109 | 60 | ||
14.19 € | 1 | 6 jours | 3/4B (20A) | 40 | 32 | 4549123047715 | 734-0117 | 95 | ||
16.06 € | 1 | 6 jours | 1B (25A) | 45 | 39 | 4549123047722 | 734-0125 | 142 | ||
22.35 € | 1 | 6 jours | 1 1/4B (32A) | 50 | 49 | 4549123047739 | 734-0133 | 237 | ||
31.19 € | 1 | 6 jours | 1 1/2B (40A) | 55 | 55 | 4549123047746 | 734-0141 | 297 | ||
43.60 € | 1 | 6 jours | 2B (50A) | 60 | 68 | 4549123047753 | 734-0150 | 444 |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Douille |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN 1.4308 équiv. | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 1 |
Fluide applicable | Air / Vapeur / Gaz / Huile | Traitement de surface | NA | Divisions de pression de fonctionnement max. | 1.0Mpa ou moins |
Garniture intérieure en résine | NA | Normes applicables | Conforme JIS B0203 | Conditions de pression de service max. | Vapeur, air, gaz, huile à 300°C max., 1.0MPa / eau statique à 120°C max., 2.0MPa |
Quantité | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
L(mm)
D(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles