Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VMF-0201 |
VMF-0301 |
VMF-0302 |
VMF-0402 |
VMF-0403 |
VMF-0602 |
VMF-0603 |
VMF-0604 |
VMF-0804 |
VMF-0806 |
VMF-1006 |
VMF-1008 |
VMF-1210 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | L (mm) | D (mm) | A (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.66 € | 1 | 6 jours | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | 27 | 17 | 11 | 4549123026130 | 734-1083 | 22 | ||
11.75 € | 1 | 6 jours | 3/8B (10A) | 1/8B (6A) | 29 | 21 | 11 | 4549123026178 | 734-1091 | 33 | ||
11.75 € | 1 | 6 jours | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | 31.5 | 21 | 13.5 | 4549123026215 | 734-1105 | 34 | ||
17.72 € | 1 | 6 jours | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | 35 | 26 | 13.5 | 4549123026253 | 734-1113 | 61 | ||
16.03 € | 1 | 6 jours | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | 35.5 | 26 | 14 | 4549123026284 | 734-1121 | 62 | ||
22.77 € | 1 | 6 jours | 3/4B (20A) | 1/4B (8A) | 35 | 32 | 13.5 | 4549123026314 | 734-1130 | 86 | ||
20.54 € | 1 | 6 jours | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | 35.5 | 32 | 14 | 4549123026345 | 734-1148 | 84 | ||
23.56 € | 1 | 6 jours | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | 39 | 32 | 17.5 | 4549123026376 | 734-1156 | 96 | ||
28.14 € | 1 | 6 jours | 1B (25A) | 1/2B (15A) | 42.5 | 38 | 17.5 | 4549123026406 | 734-1164 | 129 | ||
28.42 € | 1 | 6 jours | 1B (25A) | 3/4B (20A) | 43 | 38 | 18 | 4549123026420 | 734-1172 | 128 | ||
47.45 € | 1 | 6 jours | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | 44 | 46 | 18 | 4549123026444 | 734-1181 | 168 | ||
48.93 € | 1 | 6 jours | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | 47 | 46 | 21 | 4549123026468 | 734-1199 | 174 | ||
68.27 € | 1 | 6 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | 49 | 54 | 22 | 4549123026505 | 734-1211 | 258 |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre différent | Forme de connexion | Douilles mâle-femelle |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN 1.4308 équiv. | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Type à filetage de connexion M2 | R |
Pression de service max.(MPa) | 1 | Fluide applicable | Air / Vapeur / Gaz / Huile | Traitement de surface | NA |
Divisions de pression de fonctionnement max. | 1.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA | Normes applicables | Conforme JIS B0203 |
Conditions de pression de service max. | Vapeur, air, gaz, huile à 300°C max., 1.0MPa / eau statique à 120°C max., 2.0MPa | Quantité | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
L(mm)
D(mm)
A(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles