Matériaux pour climatiseurs, "Série SLIMDUCT MD", coude plat 90°

Matériaux pour climatiseurs, "Série SLIMDUCT MD", coude plat 90°
[Features]
· A new design for creating a pleasant space.

[Applications]
· 90° flat curved elbow.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MK-75-W

Référence pièce
MK-75-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.34 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Pour l'intérieur Type Goulotte Couleur Blanc
Dimension A(mm) 80 Dimension B(mm) 68 Dimension C(mm) 74
Dimension D(mm) 114 Matériau Polychlorure de vinyle (PVC) Nombre contenu dans un paquet 1 pièce
Code JAN 4518301033833 Code de commande 761-4560 Masse(g) 170

Vous vous trouvez sur la page de Matériaux pour climatiseurs, "Série SLIMDUCT MD", coude plat 90°, le numéro d'article est le suivant: MK-75-W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MK-75-W.

Assistance technique