Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MWM-75-L-W |
MWM-75-S-W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension C (mm) | Dimension D (mm) | Dimension F (mm) | Dimension G (mm) | Dimension I (mm) | Spécifications | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.96 € | 1 | 6 jours | 146.5 | 177 | 27 | 114 | 151 | Produits compatibles : CA-67, 75 et 100 / WC-60N, 65N et 75N | 4518301033994 | 761-4632 | 155 | ||
11.95 € | 1 | 6 jours | 126.0 | 154 | 26 | 102 | 128 | Produits compatibles : CA-67, 75 | 4518301033970 | 761-4641 | 140 |
Loading...
Classification | Pour l'intérieur | Type | Goulotte | Couleur | Blanc |
---|---|---|---|---|---|
Dimension A(mm) | 80 | Dimension B(mm) | 68 | Dimensions E(mm) | 71.5 |
Dimension H(mm) | 75 | Matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) | Nombre contenu dans un paquet | 1 pièce |
Configurer
Propriétés de base
Dimension C(mm)
Dimension D(mm)
Dimension F(mm)
Dimension G(mm)
Dimension I(mm)
Spécifications
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles